Niezawodne wykrywanie osób do zautomatyzowanych pociągów logistycznych

Zautomatyzowane pociągi holownicze doprowadzają towary do procesów montażowych w precyzyjnych cyklach, zwiększając w ten sposób wydajność produkcji. Jednocześnie pracownicy muszą być chronieni przed zautomatyzowanymi pojazdami pociągowymi pociągów logistycznych. Dlatego też laserowe skanery bezpieczeństwa microScan3 są instalowane po prawej i lewej stronie z przodu pojazdu pociągowego. Dzięki kątowi skanowania 270° skanują one całe otoczenie pojazdu pociągowego, zapewniając w ten sposób niezawodne wykrywanie osób. Alternatywnie można użyć do tej aplikacji czujnika 2D LiDAR TiM-S lub czujnika wizyjnego do zdjęć 3D Visionary-T DT z technologią czasu przelotu wiązki.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Ukierunkowane na bezpieczeństwo czujniki do zastosowań mobilnych i stacjonarnych
    • Szeroki zakres detekcji: od 0,05 m do maksymalnie 25 m
    • Certyfikat zgodności z normą ISO 13849
    • Niewielkie zużycie prądu (standardowo: 4 W, maksymalnie: 16 W)
    • Szybkie uruchomienie i konfiguracja za pomocą interfejsu USB
    • Interfejs komunikacyjny łączący inteligentną analizę pola i wyprowadzanie danych pomiarowych

    Wytrzymały laserowy skaner bezpieczeństwa – urządzenie o nadzwyczajnej inteligencji
    • Innowacyjna technologia skanowania safeHDDM®
    • Bardzo precyzyjne dane pomiarowe przesyłane przez interfejs sieci Ethernet
    • Zasięg pola ochronnego: do 9 m; kąt skanowania: 275°
    • Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól oraz do 8 pól równocześnie
    • Standardowe interfejsy komunikacyjne
    • Wtyczka systemowa z pamięcią konfiguracyjną
    Precyzyjna nawigacja laserowa zapewniająca ekonomiczność
    • Nawigacja w trybie mieszanym
    • Duży zasięg: do 70 m w przypadku zastosowania odbłyśników (do 35 m w przypadku czarnych celów)
    • Wysoka własna moc obliczeniowa i indywidualna konfiguracja pojazdów transportowych bez kierowcy
    • Pomiary, nawigacja i ustalanie pozycji z najwyższą precyzją już przy trzech widocznych odbłyśnikach
    • Rozdzielczość kątowa do 0,1 stopnia
    • Nawigacja, dane pomieszczeń i konturów, znaczniki odblaskowe, pozycja kątowa i/lub rejestrowanie danych surowych
  • Następujące produkty mogą być użyte
    Czujnik wizyjny 3D
    Visionary-T
    • Podgrupa: Visionary-T DT
    • Zintegrowana aplikacja: Detekcja 3D, np. ostrzeżenie przed kolizją, kontrola opróżnienia, kontrola położenia, kontrola wejścia, kontrola obiektów
    • Odstęp roboczy: 0,5 m ... 60 m
    • Liczba pikseli: 176 px x 144 px
    • Kąt detekcji: 69° x 56°
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujnik wizyjny 3D
    Visionary-T
    • Podgrupa: Visionary-T DT
    • Zintegrowana aplikacja: Detekcja 3D, np. ostrzeżenie przed kolizją, kontrola opróżnienia, kontrola położenia, kontrola wejścia, kontrola obiektów
    • Odstęp roboczy: 0,5 m ... 60 m
    • Liczba pikseli: 176 px x 144 px
    • Kąt detekcji: 69° x 56°
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.