Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
W procesie produkcyjnym konieczna jest jednoznaczna identyfikacja pojazdów i możliwość ich śledzenia. W przypadku etapów sięgających od wytwarzania karoserii przez lakiernię po montaż końcowy jest to stosunkowo proste, ponieważ samochody znajdują się na liniach produkcyjnych prowadzących od jednej stacji do drugiej. Pojazdy trzeba jednak śledzić także w drodze na kolejne stanowiska, takie jak stacje dalszej obróbki i stacje kontrolne oraz parkingi na terenie zakładu. Wyzwaniem są przy tym różne odstępy od czytników, zróżnicowane prędkości odczytu i brak wyzwalaczy. Czytniki UHF, takie jak RFU65x i RFU63x z dodatkowymi antenami, niezawodnie rejestrują jednak pozycję i kierunek ruchu pojazdu w drodze do stacji dalszej obróbki i stacji kontrolnych oraz na terenie zakładu.
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji