Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Podzespoły do produkcji przetworników momentu obrotowego są transportowane na palecie na stanowisko robocze. System pozycjonowania robota PLOC2D rozróżnia poszczególne części dzięki funkcji lokalizacji obiektów w 2D i dostarcza je we właściwej kolejności do urządzenia montażowego. Tam są one składane w kompletny przetwornik momentu obrotowego. Zawarty w systemie zespół do przetwarzania obrazu określa dokładną pozycję części i kieruje robota do właściwego punktu. Dzięki temu na palecie nie są potrzebne pojemniki na poszczególne części, a one same mogą leżeć w różnych miejscach.
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej