Zabezpieczenie obszaru zagrożenia przy platformach
Dzięki dużemu zasięgowi pola ochronnego sięgającemu 9 m laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 może monitorować również duże obszary. Pojedynczy skaner laserowy wystarczy do jednoczesnego kontrolowania dostępu do dwóch stelaży. Skaner microScan3 można zintegrować ze sterownikiem bezpieczeństwa za pośrednictwem OSSD lub bezpośrednio za pomocą sieci przemysłowych, takich jak PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE lub EtherNet/IP™ CIP Safety™. Dzięki zabezpieczeniu przestrzeni z tyłu przez wielowiązkową barierę bezpieczeństwa deTem4 Core ingerencja robota jest bezbłędnie rozpoznawana, co pozwala zapewnić bezpieczeństwo w przestrzeni roboczej.
Współpraca na równych prawach
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej