Odbieranie prefabrykowanych elementów do montażu

Robot samodzielnie pobiera elementy dostarczone na transporterach. System wizyjny znajduje pozycję chwytu odpowiednią dla danego elementu i kieruje robota do odpowiedniego miejsca — niezależnie od tolerancji położenia na transporterze. Elementy są wówczas odkładane w maszynie do dalszej obróbki z najwyższą dokładnością. Wymiana urządzeń nie stanowi problemu, gdyż system wizyjny dysponuje zintegrowanymi narzędziami do kalibracji i komunikacji z robotem. Pozycja robota jest rejestrowana na podstawie obrazu kalibracyjnego.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    System pozycjonowania robota do lokalizacji części 3D na transporterach.
    • Precyzyjna i szybka lokalizacja części
    • Wstępnie skalibrowane urządzenie autonomiczne
    • Połączenie pomiarów 2D i 3D
    • Obliczanie wartości korekty dla chwytaka robota
    • Interfejs użytkownika oparty na serwerze internetowym
    • Narzędzia ułatwiające integrację z robotem
    • Możliwość połączenia kilku urządzeń

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej

Robotics image
Robotics image

Współpraca na równych prawach

Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej