Kontakt
Opinia

Produkcja olefin

Etylen i propylen to ważne składniki w procesie produkcji tworzyw sztucznych. Są one wytwarzane podczas krakowania etanu lub benzyny surowej w wysokiej temperaturze w wielkich piecach do krakowania. Ta skomplikowana mieszanka produktów jest rozdzielana na odcinku niskotemperaturowym przy podwyższonym ciśnieniu. Szczególnie dużym wyzwaniem jest późniejsze rozdzielanie i analityczne kontrolowanie frakcji H2-, C1-, C2-, C3- i C4. Konwencjonalne analizatory gazu wykonujące pomiar w trybie ciągłym i fotometry procesowe stają się atrakcyjną alternatywą dla technik GC i MS, ponieważ są łatwe w obsłudze i mogą eliminować zakłócenia.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Odpowiednia analiza gazu do monitorowania procesów i emisji
    • 6 różnych modułów analizatora: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemiczny O2), OXOR-P (paramagnetyczny O2), THERMOR (TC) i UNOR (NDIR)
    • 4 różne wersje obudowy
    • Moduł gazowy z pompą gazu mierzonego i/lub czujnikami monitorującymi
    • Wersja obudowy do łatwego i szybkiego montażu w systemach analizujących
    • Zdalna diagnostyka przez sieć Ethernet za pomocą oprogramowania SOPAS ET
TOP