Kontakt
Opinia

Chlor

Chlor jest ważną substancją wyjściową do wytwarzania produktów pośrednich, takich jak EDC i VMC. Jest wytwarzany w procesie elektrolizy wodnego roztworu soli kamiennej (NaCl), podczas której uwalniane są wysoce reaktywne gazy – chlor i wodór. Analizatory muszą szybko wykrywać jakąkolwiek dyfuzję śladowych ilości wodoru do chloru w celu uniknięcia wybuchu. Podczas produkcji EDC i VCM konieczne jest wykrywanie niewielkich ilości wilgoci w celu zapobiegania korozji w rurociągach i reaktorach. W tych procesach analizatory w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności eksploatacyjnej instalacji.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Symultaniczne monitorowanie procesu maks. 6 składników pomiarowych
    • Symultaniczny pomiar maks. 6 składników
    • Kuwety procesowe do 60 barów i 200°C
    • Automatyczne przełączanie punktów pomiarowych
    • Zintegrowane urządzenie kalibracyjne (opcja)
    • Urządzenia zabezpieczające do pomiaru mieszanin toksycznych lub palnych
    • Zaawansowana obsługa za pośrednictwem komputera i oprogramowania SOPAS ET
    • Elastyczny system modułowy I/O
TOP