Produkcja fosforanu amonu

Fosforan mono- i dwuamonowy (MAP, DAP) powstają podczas reakcji amoniaku z kwasem fosforowym. Powstały roztwór jest stężany, a następnie poddawany krystalizacji i granulacji, dzięki której powstaje stały i suchy produkt. Spaliny powstającej w trakcie tego procesu zawierają NH3, HF oraz dużą ilość pyłu. Z reguły substancje te są oddzielane w płuczce gazu. Aby możliwe było przestrzeganie przepisów w zakresie emisji, należy kontrolować resztkowe ilości NH3, HF oraz pył. Każdy system analityczny musi uwzględniać silne tworzenie się soli w celu zapewnienia niezawodnej pracy.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Niezawodny pomiar zawartości pyłów w wilgotnych gazach
    • Od bardzo niskich do średnich stężeń pyłów
    • Pobór i zwrot gazu w jednej sondzie
    • Kontrola zanieczyszczenia
    • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
    • Łatwa parametryzacja i wygodna obsługa – opcjonalnie za pomocą dodatkowego wyświetlacza do zdalnego sterowania
    • Zintegrowane monitorowanie systemu do wczesnego wykrywania wymaganej konserwacji