Kontakt
Opinia

Produkcja amoniaku

Amoniak to kluczowy składnik podczas produkcji nawozów. W celu jego syntezy najpierw wytwarza się wodór, który pod wysokim ciśnieniem jest zamieniany na amoniak. Duża prędkość reakcji i wysoki przerób materiału wymagają wydajnej kontroli procesu na każdym jego etapie. Analizatory gazu wykonujące pomiar ciągły mogą kontrolować H2, CH4, CO, CO2 oraz NH3, a z uwagi na krótkie czasy cyklu wyróżniają się istotnymi zaletami w porównaniu z chromatografami gazowymi. Ponieważ CO i CO2 są truciznami katalizatora i powodują powstawanie soli, muszą być wykrywane już w bardzo niskim zakresie ppm.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Odpowiednia analiza gazu do monitorowania procesów i emisji
    • 6 różnych modułów analizatora: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemiczny O2), OXOR-P (paramagnetyczny O2), THERMOR (TC) i UNOR (NDIR)
    • 4 różne wersje obudowy
    • Moduł gazowy z pompą gazu mierzonego i/lub czujnikami monitorującymi
    • Wersja obudowy do łatwego i szybkiego montażu w systemach analizujących
    • Zdalna diagnostyka przez sieć Ethernet za pomocą oprogramowania SOPAS ET
TOP