przegląd

Oparte na czujnikach rozwiązania dla przemysłu półprzewodnikowego
trendy i aktualności

Pomiar poziomu napełnienia korozyjnych substancji chemicznych w instalacjach procesowych do płytek półprzewodnikowych
W wielu sektorach przemysłu różnego rodzaju trudne warunki otoczenia należą do codzienności. Systemy i czujniki zabezpieczające procesy produkcyjne w takich warunkach wymagają szczególnej ochrony przed silnym zanieczyszczeniem lub agresywnymi chemikaliami. W kluczowych etapach produkcji front-end płytek półprzewodnikowych na przykład nieodzowne jest stosowanie substancji chemicznych do obróbki powierzchni i czyszczenia płytek.
> Więcej

Punkt kontrolny i gwarant jakości w przypadku każdego zastosowania
Jakość i precyzja są w przemyśle elektronicznym głównymi czynnikami inteligentnych koncepcji produkcji. Tylko stała analiza wyników pomiarów w procesie tworzenia wartości gwarantuje wysoką jakość pojedynczych komponentów aż po produkt końcowy. Optyczna technika pomiarowa firmy SICK łączy precyzję i jakość – dzięki narzędziom pomiarowym zintegrowanym bezpośrednio z procesem produkcji.
> Więcej
wyzwania

Detekcja i pomiar
Przemysł półprzewodnikowy stawia bardzo wysokie wymagania, jeśli chodzi o zadania detekcji oraz pomiarowe. Konieczne jest wykrywanie najmniejszych części, takich jak przewody do mikromontażu lub też trudnych powierzchni płytek półprzewodnikowych. Równocześnie zaś czujniki są narażone w przypadku wielu maszyn procesowych na surowe warunki otoczenia. Zaliczają się do nich kontakt z chemikaliami, wysokie temperatury aż po warunki próżni. Dzięki szerokiej ofercie technologicznej rozwiązania oparte na czujnikach firmy SICK są w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Zabezpieczanie
Aby chronić ludzi oraz procesy, w przemyśle półprzewodnikowym należy zabezpieczyć nie tylko maszyny. Technika bezpieczeństwa jest stosowana również w przypadku autonomicznych procesów logistycznych. Firma SICK wspiera producentów półprzewodników oraz instalacji za pomocą szerokiej oferty technologicznej rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Ponadto SICK wspiera klientów kompleksową ofertą usług, takich jak doradztwo, pomoc przy uruchomieniu i szkolenia.

Monitorowanie i kontrola
Płytki i chipy półprzewodnikowe muszą spełnić bardzo wysokie wymogi jakościowe. Te bardzo małe struktury na płytkach i chipach półprzewodnikowych wymagają od rozwiązań stosowanych do kontroli jakości bardzo dokładnych pomiarów. Czujniki wizyjne oraz czujniki pomiaru przemieszczeń o wysokiej rozdzielczości zapewniają, że instalacje testowe i inspekcyjne spełniają te wymagania.

Identyfikacja
Niezawodna identyfikacja obiektów jest warunkiem płynnego przebiegu produkcji i stanowi podstawę identyfikowalności i tym samym stałej poprawy jakości. Firma SICK oferuje w tym celu bogate portfolio stacjonarnych i mobilnych czytników kodów kreskowych, kodów 2D i technologię RFID.