Identyfikacja towarów za pomocą kodów kreskowych w przypadku zmieniających się nośników ładunku

Do identyfikacji całego nośnika ładunku, wraz z towarem i opakowaniem, można wykorzystać stacjonarną stację odczytu, przez którą przejeżdża wózek przemysłowy. Czytnik RFID RFU63x rejestruje wszystkie transpondery RFID za pomocą odczytu zbiorczego. Jeśli konieczne jest przestrzeganie określonego kierunku przejazdu, można użyć w tym celu urządzenia RFU65x z funkcją wykrycia przejścia.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Łatwa integracja – inteligentne rozwiązanie
    • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
    • Zasięg odczytu do 10 m
    • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
    • Do 4 anten zewnętrznych
    • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
    • Obsługa SICK AppSpace
    • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej