Identyfikacja kodów kreskowych towarów w przypadku zmieniających się nośników ładunku

W przypadku zmieniających się nośników ładunku i kodów kreskowych umieszczonych z różnych stron odczyt automatyczny jest niemożliwy. Za pomocą wytrzymałego ręcznego czytnika kodów HW198x operator wózka widłowego może szybko i ergonomicznie identyfikować towary. Ręczny czytnik kodów obsługuje wszystkie popularne interfejsy przewodowe i bezprzewodowe umożliwiające podłączenie urządzenia do terminalu wózka widłowego.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Czytnik do zastosowań przemysłowych typu Area Imager o bardzo dużym zasięgu odczytu
    • Odczyt kodów 1D i 2D za pomocą tylko jednego urządzenia z bardzo dużym zasięgiem odczytu od 15 cm do 16 m
    • Wersja przewodowa lub Bluetooth (maksymalna odległość 100 m)
    • Modułu przyłączeniowe do sieci przemysłowych PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT®

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej