Automatyczna rejestracja miejsc składowania

Czytnik kodów kreskowych CLV65x odczytuje kod kreskowy na regale i przekazuje dane do komputera centralnego. Komputer ten wskazuje z kolei wózkowi samojezdnemu właściwą drogę, co pozwala planowo przekazać ładunek do działu produkcji. Dzięki funkcji autofokus system w czasie rzeczywistym osiąga dużą głębię ostrości. Umożliwia to uzyskanie dużej szybkości odczytu nawet podczas jazdy.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Elastyczność i wydajność na najwyższym poziomie
    • Zaawansowana technologia rekonstrukcji kodu SMART+
    • Innowacyjna technika połączeniowa ze zintegrowaną pamięcią parametrów
    • Wbudowane złącza CAN, Ethernet i D-Sub (w zależności od zastosowanego wtyku kopiującego)
    • Maksymalna głębia ostrości dzięki funkcji autofokus w czasie rzeczywistym
    • Jednolity i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika “SOPAS ET”
    • Zintegrowana funkcja śledzenia bez użycia dodatkowego sterownika systemowego
    • Elastyczna funkcja sortowania i filtrowania
    • Zintegrowany bargraf LED z panelem obsługi
    Zawsze (Auto-) zogniskowany
    • Ekstremalnie wysoka głębia ostrości dzięki funkcji autofokus w czasie rzeczywistym
    • Zintegrowane przyciski funkcyjne np. do uruchomienia automatycznej konfiguracji (Auto-Setup) lub analizy jakości odczytu
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET i EtherNet/IP na pokładzie. Brak konieczności dodatkowej bramki Ethernet (w przypadku typu przyłącza „Ethernet”)
    • Technologia SMART — rekonstrukcja uszkodzonego kodu
    • Wysoko elastyczne funkcje sortowania i filtrowania
    • Zintegrowany WEBserwer do danych diagnostycznych i nadzoru sieci
    • Konfiguracja za pomocą SOPAS, narzędzia do parametryzacji wszystkich nowych produktów firmy SICK
    • Zintegrowany wyświetlacz LED-Bargraph