Mobilne roboty:
Move into new dimensions
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Wózek samojezdny AGV z robotem manipulacyjnym ustawia się przed stacją obróbki. Laserowe skanery bezpieczeństwa na wózku dostosowują się elastycznie do sytuacji, dzięki czemu pola ochronne obejmują teraz również cały obszar zagrożenia przy robocie. Aby to dostosowanie mogło nastąpić w bezpieczny sposób, wózek samojezdny AGV musi niezawodnie wykryć stację obróbki. Urządzenie microScan3 wykorzystuje pola detekcji konturów do wykrywania określonego konturu otoczenia. Za pomocą sterownika bezpieczeństwa można analizować te informacje i tłumić pola ochronne skanera microScan3.
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji