Monitorowanie ruchu za pośrednictwem interfejsu HIPERFACE®

Pojazdy transportowe bez kierowcy z serwonapędami synchronicznymi dysponują zwykle systemami sprzężenia zwrotnego do określania i regulowania kierunku ruchu i prędkości. Do bezpiecznego przesyłania sygnałów z silnika do regulatora serwonapędu używane są na przykład warianty SKS/SKM36 i SRS/SRM50 z interfejsem HIPERFACE®. Moduł Drive Monitor FX3-MOC, który wchodzi w skład sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft, korzysta też z tego interfejsu do bezpiecznego monitorowania ruchów pojazdu.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
    • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
    • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
    • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
    • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
    • Bezpieczne monitorowanie napędu
    • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
    • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
    Wysokiej rozdzielczości system sprzężenia zwrotnego silnika
    • System sprzężenia zwrotnego do silników w górnym zakresie mocy
    • 1024 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
    • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 32 768 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
    • Interfejs HIPERFACE®: programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
    • Wałek wtykany lub stożkowy z różnymi wspornikami antyrotacyjnymi
    • Wersja do wbudowania, do zamontowania na silniku lub wersja samodzielna
    • Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SRS50S/SRM50S...)
    • Zgodność z RoHs
    Zwarta konstrukcja i wysoka rozdzielczość w standardowym zakresie mocy
    • System sprzężenia zwrotnego do silników w standardowym zakresie mocy
    • 128 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
    • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 4096 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
    • Programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
    • Interfejs HIPERFACE®
    • Wersja do wbudowania i wersja samodzielna
    • Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SKS36S/SKM36S-H...)
    • Zgodność z RoHs