Mobilne roboty:
Move into new dimensions
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Autonomiczne roboty czyszczące są stosowane coraz częściej do sprzątania supermarketów. Czujnik 2D LiDAR TiM7xxS nadaje się doskonale do swobodnej nawigacji robotów czyszczących w supermarketach, zwłaszcza w celu zabezpieczania związanych z tym niewielkich zagrożeń. Dzięki kombinacji złożonej z funkcji analizy pola ochronnego oraz bezpiecznego streamingu danych pomiarowych czujnik ten umożliwia bezdotykowe wykrywanie osób i obiektów. Roboty są dzięki temu stale dostępne, mogą dynamicznie reagować na zmiany, a ich trasę można dostosowywać elastycznie do otoczenia.
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych