Zabezpieczanie i lokalizacja robotów dezynfekujących w szpitalu

Dezynfekcja sal pacjentów jest wykonywana przez robota dezynfekującego UV-C. Mobilny robot porusza się przy tym w wydzielonych obszarach, do których nie ma wstępu dla osób ze względu na emisję promieniowania UV. Laserowy skaner bezpieczeństwa nanoScan3 niezawodnie wykrywa ludzi i zapewnia precyzyjną lokalizację robota. Aby uniknąć kolizji robota z infrastrukturą, czujnik 2D LiDAR TiM1xx skanuje otoczenie. Rozwiązaniem alternatywnym może być kamera wizyjna do trójwymiarowego skanowania otoczenia.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa na świecie – niezwykle wytrzymały i bardzo precyzyjny
    • Wysokość: tylko 80 mm
    • Niezwykła odporność na trudne warunki oświetleniowe, zapylenie i brud dzięki technologii skanowania safeHDDM®
    • Bardzo precyzyjne dane pomiarowe przesyłane przez interfejs sieci Ethernet
    • Zasięg pola ochronnego: 3 m, kąt skanowania: 275°
    • Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól
    • Bezpieczna integracja z maszyną za pośrednictwem wejść/wyjść
    • Wtyczka systemowa z pamięcią konfiguracyjną
  • Następujące produkty mogą być użyte
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Analiza pól
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 3 m
    • Rozdzielczość kątowa:
    • Liczba zestawów pól: 1
    • Stopień ochrony: IP65
    • Wyjścia dwustanowe: 2 (Push-pull)
    • Typ przyłącza: 1 x 5-pinowa wtyczka urządzenia M12 (obrotowa)
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Analiza pól
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa:
    • Liczba zestawów pól: 1
    • Stopień ochrony: IP65
    • Wyjścia dwustanowe: 2 (Push-pull)
    • Typ przyłącza: 1 x 5-pinowa wtyczka urządzenia M12 (obrotowa)
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej