Wykrywanie ludzi na zewnątrz budynków

Wymagania bezpieczeństwa dla wózków samojezdnych na zewnątrz budynków są wysokie. Należy bowiem zapewnić bezpieczeństwo ludzi przez cały czas, nawet w przypadku silnego nasłonecznienia, deszczu, śniegu, wiatru, mgły lub zabrudzenia skanera laserowego. Jednocześnie należy ograniczyć nieplanowane przestoje maszyn. OutdoorScan3 umożliwia bezproblemowe łączenie procesów produkcyjnych i logistycznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Dzięki urządzeniu outdoorScan3 wózki samojezdne mogą bezpiecznie wyjeżdżać poza hale oraz przemieszczać się między halami.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Laserowy skaner bezpieczeństwa do automatyzacji w obszarach zewnętrznych
    • Certyfikat zgodności z normą ISO 13849 i IEC 62998 dla ochrony ludzi w zastosowaniach wewnątrz i na zewnątrz budynku
    • Technologia skanowania outdoor safeHDDM®
    • Modułowe akcesoria w celu zapewnienia wysokiej wydajności
    • Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól
    • Diagnostyka za pomocą oprogramowania Safety Designer oraz aplikacji do monitorowania
    • Dostosowywanie prędkości za pomocą AGV Dynamic Weather Assist