Ostrzeganie przed kolizją z użyciem czujników ultradźwiękowych

Dzięki technologii ultradźwiękowej firmy SICK można niezawodnie rejestrować obiekty znajdujące się na torze jazdy. W przeciwieństwie do czujników optycznych, czujniki ultradźwiękowe wykrywają obiekty niezależnie od właściwości ich powierzchni. Z uwagi na zasięg do 8 m czujniki z rodziny produktów UM18 i UM30 są przeznaczone do zastosowania w wózkach samojezdnych.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Łatwe ustawianie, doskonałe wykrywanie
    • Dokładny pomiar niezależnie od koloru materiału, przezroczystości, połysku i światła zewnętrznego
    • Zasięgi do 1300 mm
    • Krótka obudowa M18 z metalu lub tworzywa sztucznego o długości od 42 mm
    • Kształt prosty lub kątowy
    • Odporność na zanieczyszczenia, pył, wilgoć i mgłę
    • Zróżnicowana oferta interfejsów, w tym IO-Link
    Uniwersalne rozwiązanie problemów
    • Dokładny pomiar niezależnie od koloru materiału, przezroczystości, połysku i światła zewnętrznego
    • Zasięg do 8000 mm
    • Wyświetlacz do szybkiego i elastycznego ustawiania czujnika
    • Odporność na zanieczyszczenia, pył, wilgoć i mgłę
    • Zróżnicowana oferta interfejsów, w tym IO-Link
    • Ustawiana czułość

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej