Optyczne prowadzenie po torze: łatwe uruchamianie i konserwacja

W przypadku optycznego prowadzenia po torze instalacja i konserwacja torów jest wyjątkowo łatwa i ekonomiczna. Moduł OLS wykrywa dostępne w handlu luminescencyjne taśmy klejące niezależnie od podłoża, zabrudzenia lub uszkodzonych miejsc. Czujnik OLS oferuje ponadto możliwość odczytu kodów 1D w trakcie przejazdu i tym samym przesyłanie informacji o trasie lub poleceń związanych z jazdą.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Czujnik do optycznego prowadzenia po torze
    • Detekcja luminescencyjnych taśm klejących
    • Bardzo wysoki stosunek sygnału do szumu tła (~1:1000)
    • Pole odczytu o wielkości 180 mm (możliwość odczytu 3 torów)
    • Wysłanie informacji o odchyleniu od środka toru, szerokości toru i odczyt kodów kreskowych
    • Odporny na światło zewnętrzne, zabrudzenia i połysk
    • Kompensacja uszkodzonych miejsc
    • Dokładność: ± 1 mm
    • CANopen, RS-485 lub IO-Link