Magnetyczne prowadzenie po torze – sprawdzone rozwiązanie dla wózków samojezdnych

Magnetyczne czujniki do prowadzenia po torze są odporne na wpływy otoczenia, takie jak silne światło zewnętrzne, powstawanie kondensatu czy zabrudzenie. Dzięki różnym długościom czujnik MLS może być stosowany w najróżniejszych pojazdach i w przypadku jazdy po łukach o niewielkim promieniu. Jeśli tor ma być niewidoczny, tor magnetyczny można położyć pod wykładziną podłogową.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Czujnik do magnetycznego prowadzenia po torze
    • Detekcja linii magnetycznych do prowadzenia po torze
    • Wykrywanie zwrotnic: maks. 3 tory jednocześnie
    • Rozdzielczość 1 mm, dokładność powtarzalności 1 mm
    • CANopen, Modbus RTU RS-485
    • Wykrywanie znaczników sterujących
    • IP65, IP67, IP68
    • Warianty cechujące się zakresem pomiarowym od 100 mm do 1000 mm
    • Zintegrowana, inercyjna jednostka pomiarowa

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej