Mobilne roboty:
Move into new dimensions
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Systemy transporterów wahadłowych stanowią stały element dzisiejszych rozwiązań łańcucha dostaw. Niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do magazynowania, buforowania lub sekwencjonowania materiału, oferują najwyższą elastyczność, dynamikę i możliwości skalowania. Możliwe jest również, że transportery wahadłowe wyjeżdżają z magazynu i za pomocą swobodnej nawigacji przejmują bezpośrednio dalszy transport towaru. Czujnik 2D LiDAR TiM7xxS nadaje się doskonale do nawigacji w magazynach, zwłaszcza w celu zabezpieczania związanych z tym niewielkich zagrożeń. Dzięki kombinacji złożonej z funkcji analizy pola ochronnego oraz bezpiecznego streamingu danych pomiarowych czujnik ten umożliwia bezdotykowe wykrywanie osób i obiektów. Roboty są dzięki temu stale dostępne, mogą dynamicznie reagować na zmiany, a ich trasę można dostosowywać elastycznie do otoczenia.
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych