Industrial vehicles

Intelligent sensor solutions for smart material transport in production and logistics

Rozwiązania

Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Coraz większy jest przy tym udział w ruchu robotów mobilnych. Ich warianty sięgają od wózków samojezdnych poprzez ruchome roboty współpracujące aż po przemieszczające się w sposób autonomiczny roboty mobilne. Krótko mówiąc – przyszłość należy do autonomicznych robotów mobilnych.

Więcej

Platformy mobilne

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom

Zobacz zwiastun

Logistyka staje się inteligentna

Większa wydajność dla całego łańcucha dostaw

Przedsiębiorstwa stoją przed dużym wyzwaniem, jakim jest działanie z maksymalną wydajnością. Przepływy materiałów i procesy logistyki wewnętrznej muszą być w każdej chwili optymalnie ze sobą zgrane. Zakłócenia w jednym punkcie wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości, a w ostatecznym rozrachunku także na konkurencyjność. W ramach Przemysłu 4.0 inteligentne czujniki i połączone w sieci systemy dbają o wydajność procesów logistycznych.

Więcej
Industrial vehicles
Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Platformy mobilne
Logistyka staje się inteligentna

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie aplikacja

przegląd

Intelligent sensor solutions for smart material transport in production and logistics

Mobile material transport systems are used in nearly every single area of the production industry. No matter whether you use automated guided vehicle systems, semi-automated guided vehicle systems, transfer cars, manned forklift trucks, or narrow aisle trucks, a host of sensors are used in contour or reflector-based navigation, rough and fine positioning, measurement and identification, and optical data transmission. Personal safety is of course a priority; however, goods also need to be protected against collisions with these automated vehicles, which are often traveling at speed and with heavy loads.

Trendy i aktualności

Flexible production without a conveyor belt

Automated and flexible production processes are the answer to increasing quantities, smaller batch sizes, and high production speeds. Automated guided vehicles (AGVs) and their smaller relatives, automated guided carts (AGCs), were once mainly the preserve of production logistics in the automotive industry. Now, they are poised to conquer the world of intralogistic processes in the field of factory automation. These little masters of logistics on wheels offer considerable potential within the electronics industry for tackling large production volumes, lots of small production stages, variable processes, and production environments with a high degree of protection.

> More

Kompletne rozwiązania oparte na czujnikach dla wózków samojezdnych w centrach dystrybucyjnych firm kurierskich

Przemysł 4.0 – i powiązane z nim zapotrzebowanie na dostosowane do indywidualnych potrzeb, elastyczne rozwiązania do obsługi logistyki wewnętrznej – coraz częściej staje się w branży firm kurierskich rzeczywistością. Wózki samojezdne (AGV) i ciągniki są efektywnym uzupełnieniem i alternatywą dla tradycyjnych systemów sortujących i rozwiązań obsługujących przepływ materiałów. Dlatego SICK oferuje modułowy ekosystem obejmujący oparte na czujnikach rozwiązania, które zmieniają autonomiczne pojazdy w bezpieczne, wydajne narzędzia zapewniające produktywność logistyki wewnętrznej.

> Więcej

Czujniki sterują przyszłością współpracujących robotów

Rozwój małych, wydajnych i umożliwiających elastyczne zastosowania robotów, które współpracują z człowiekiem, postępuje wielkimi krokami. Ważnym składnikiem tego procesu są również czujniki firmy SICK. Inteligencja czujników odgrywa ważną rolę zarówno w przypadku ustawiania i pozycjonowania mobilnych kobotów, jak również podczas niezawodnego monitorowania ich otoczenia. Najnowszy trend stanowią koboty o niewielkiej wadze, które poruszają się na pojazdach transportowych bez kierowcy na swą pozycję roboczą i samoczynnie się pozycjonują. Tym samym elastyczna praca bez ograniczeń w postaci ogrodzeń staje się coraz częściej standardem w robotyce i tworzy nową podstawę dla postępującej automatyzacji.

> Więcej

Innovative intralogistics: AutoBox with navigation and safety sensors from SICK in pilot test at BMW

The BMW Dynamics Center in Dingolfing is welcoming the launch of a pilot project that will allow incoming spare parts to be transported safely from the incoming goods station to the picking warehouse with the help of the autonomous AutoBox. This will allow 20 pallet cages with a total weight of up to 20 tons to be transported on a loading surface measuring barely 20 m2. The aim of the pilot project is to automate processes across long distances and link up parts of a building that are further away.

> More

wyzwania

Detection of persons and machine safety

SICK safety systems protect people and prevent collisions with other vehicles and obstacles – with great flexibility, and according to the particular driving situation. Furthermore, they help reduce downtimes, and therefore operating costs as well.

Environment perception

The ability to perceive a dynamic environment plays a particularly decisive role in the automation of mobile transport platforms. Operating on various physical principles, sensors have the ability to reliably detect even critical ambient conditions.

Localization and line guidance

SICK offers virtually all common sensor solutions for localization and non-contact line guidance. Whether it be magnetic, optical, or marker-, reflector- or contour-based detection, SICK offers its customers the ideal solution for their individual requirements.

Load handling

Sensors detect the presence of products or packaging elements, and measure distances, heights and the protrusion of goods on pallets and other transport items. They thereby eliminate errors in production and logistics processes.

Identification

Identification of codes and objects of all types is the basic requirement for automated storage, picking and sorting. SICK offers scalable solutions for all code types and for all ID technologies (laser, camera, RFID, hybrid) that are easy to adapt to the respective requirements.

Motion monitoring

Industrial trucks and mobile platforms are characterized by their versatility and dynamic nature. The basis prerequisite for their use is the ability to monitor all driving and movement patterns. Rotative and linear, incremental and absolute encoders can record all relevant parameters on the vehicle. This makes them an essential component for the automation of mobile applications.

Pliki do pobrania