przegląd

Oparte na czujnikach rozwiązania dla przemysłu oponiarskiego
trendy i aktualności

Rozwiązania do identyfikacji dla przemysłu oponiarskiego – aby produkcja opon toczyła się na okrągło
W zależności od pory roku kierowcy stosują w swoich pojazdach opony letnie lub zimowe. Również opony pojazdów ciężarowych i samolotów, jak również opony do pojazdów ciężkich, budowlanych oraz przemysłowych powinny charakteryzować się w przypadku wszystkich prędkości i temperatur idealnymi właściwościami toczenia, przyczepności oraz długim okresem trwałości użytkowej. Dlatego też producenci opon oferują wiele rodzajów produktów, zawierających wiele różnych materiałów. Ale w jaki sposób w przypadku takiej mieszaniny materiałów stworzyć efektywny przepływ materiałów, a zarazem zapewnić możliwość identyfikacji?
> Więcej

Continental: zabezpieczenie strefy zagrożenia w maszynach do produkcji opon
Elastyczny system ochrony strefy zagrożenia w maszynach do produkcji opon w firmie Continental zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, opłacalności i ergonomii. W ramach międzynarodowego projektu koncern Continental współpracuje z ekspertami z firmy SICK w celu poprawy bezpieczeństwa maszyn do produkcji opon, używanych w 16 fabrykach na całym świecie.
> Więcej
wyzwania

Bezpieczeństwo
Bezpieczne maszyny gwarantują wysoką wydajność. Firma SICK dysponuje bogatą ofertą rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Charakteryzują się one wysokim stopniem integracji z układem sterowania i są dostępne razem z obszerną ofertą serwisową, obejmującą doradztwo, uruchamianie i szkolenia.

Kontrola jakości
Aby zapewnić stałą jakość, a tym samym niezawodność opon, od początku konieczne są kontrole jakości. Od wysokoprecyzyjnego pomiaru grubości taśmy podczas wytłaczania lub kalandrowania, regulacji krawędzi taśmy i kontroli powierzchni aż po precyzyjny pomiar 3D geometrii opon – firma SICK oferuje czujniki odpowiednie do każdego zastosowania.

Śledzenie przesyłek
Oznaczanie kodami kreskowymi jest standardem – identyfikacja stawia jednak wysokie wymagania ze względu na właściwości opon, jak również uwarunkowania techniczne transportu. Firma SICK oferuje dla przemysłu oponiarskiego odpowiednie, przemysłowe systemy do odczytu, które dzięki łatwej integracji i wysokiej trwałości wyróżniają się niezawodnością odczytu oraz szybką ponowną dostępnością w razie awarii.

elastyczna automatyzacja
Do produkcji opon w różnych maszynach z dużej ilości materiałów konieczne są liczne kroki produkcyjne. W przypadku produktu masowego, produkowanego w dużych, typowych seriach, wymagana jest duża elastyczność w produkcji. Dzięki swoim czujnikom firma SICK wspiera elastyczną automatyzację Państwa procesu wytwarzania.