Zabezpieczenie obszaru zagrożenia przy robocie mobilnym

Do automatu ze stołem obrotowym materiał jest podawany w elastyczny sposób przy użyciu robota mobilnego. Laserowy skaner bezpieczeństwa S300 Mini, ze względu na kompaktową budowę, można łatwo zintegrować z niewielkimi jednostkami mobilnymi. S300 Mini wykrywa bezkontaktowo ludzi i obiekty znajdujące się na drodze robota. Pozwala to uniknąć uszkodzeń mechanicznych, które miały miejsce np. w przypadku listew bezpieczeństwa lub zderzaków.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Najlepsza funkcjonalność w formacie mini
    • Do stosowania tylko w systemie EFI, np. ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft lub z innym laserowym skanerem bezpieczeństwa
    • Ultrakompaktowa budowa
    • Zasięg pola ochronnego 2 m lub 3 m
    • Kąt skanowania 270°
    • Do 16 przełączalnych zestawów pól
    • Możliwość wyboru rozdzielczości do detekcji ręki, nogi lub ciała
    • Rozszerzone rozwiązania systemowe w połączeniu ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej