Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Chwytak próżniowy robota pobiera gotowe części z formy odlewniczej. Dzięki zakresom pomiarowym obejmującym nadciśnienie i próżnię czujnik ciśnienia PAC50 pozwala określać i monitorować ciśnienie zasysania w chwytaku próżniowym. Specjalnie z myślą o zakresach pomiarowych w próżni można odwrócić analogowe sygnały wyjściowe czujnika PAC50.
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej
Rozwiązania oparte na czujnikach dla hydrauliki i pneumatyki
Czujniki Fluid Power firmy SICK umożliwiają wykonywanie inteligentnych, elastycznych i niezawodnych pomiarów w wielu zastosowaniach pneumatyki i hydrauliki.