Pozycjonowanie chwytaka 3-osiowego robota portalowego
3-osiowy robot portalowy pobiera element z podstawki montażowej i przekazuje go precyzyjnie do procesu łączenia. Ruchy niezbędne do pozycjonowania w procesie muszą zostać wykonane z dużą dokładnością. System sprzężenia zwrotnego EKM36 z cyfrowym interfejsem HIPERFACE DSL® zapewnia rozdzielczość rzeczywistych wartości położenia do 20 bitów na obrót, co pozwala bardzo dokładnie spozycjonować chwytak. Automatyczna synchronizacja z taktem zegara umożliwia optymalizację pętli regulacyjnej w napędzie. Dzięki zastosowaniu interfejsu HIPERFACE DSL® i włączeniu komunikacji z enkoderem w przewód silnika, nakłady na okablowanie zmniejszają się o 50%, co w przypadku osi ruchomych jest bardzo użyteczne.
Współpraca na równych prawach
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej