przegląd

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom
trendy i aktualności

Lokalizator części firmy SICK wykrywa zmieszane części
Firma Kubik Automation GmbH z Baienfurtu w Niemczech, specjalizująca się w kontroli i montażu, wykorzystuje system pozycjonowania robota PLOC2D firmy SICK w swojej nowej komórce montażowej sCube. Zespół doświadczonych ekspertów branżowych specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych produktów i optymalizacji procesów produkcyjnych dla technologii automatyki. Dla sektora motoryzacyjnego, elektromechanicznego, techniki medycznej i towarów konsumpcyjnych opracowywane są maszyny specjalne.

Smart Sensors – źródło informacji dla Przemysłu 4.0
Smart Sensors generują i odbierają dane oraz informacje wykraczające poza klasyczne sygnały przełączające lub zmierzone wartości procesu. Tym samym umożliwiają znaczący wzrost wydajności, większą elastyczność i większe bezpieczeństwo na etapie planowania, pozwalając na serwisowanie instalacji w ramach konserwacji prewencyjnej. W zależności od wymagań Smart Sensors oferują nawet cztery wymiary inteligentnej sensoryki.

Lokalizacja 3D za pomocą aplikacji SensorApp Belt Picking do zadań pick-and-place
W przemyśle spożywczym bardzo ważne jest higieniczne opakowanie pierwotne delikatnych, otwartych produktów spożywczych. Aby umożliwić ten proces w komórce robota, SICK współpracuje z producentem robotów Stäubli. Czujnik wizyjny 3D TriSpectorP1000 firmy SICK i czteroosiowe urządzenie FAST picker TP80 he firmy Stäubli dbają o płynne pobieranie produktów z przesuwającej się taśmy przenośnikowej. Części 3D są lokalizowane za pomocą Belt-Picking-SensorApp i implementowane przy użyciu SICK AppSpace. W ramach praktycznych realizacji krewetki lub ciastka zostały pomyślnie włożone do tacek opakowaniowych.
wyzwania

Bezpieczeństwo
Połączenie automatów produkcyjnych z półautomatycznymi stanowiskami montażowymi wymaga inteligentnych i elastycznych koncepcji bezpieczeństwa. Rozwiązania firmy SICK związane z bezpieczeństwem chronią operatorów, optymalizują produkcję, redukują wymaganą powierzchnię zajmowaną przez maszyny i skracają przestoje.

Kontrola jakości
Procesy montażowe są w bardzo dużym stopniu uzależnione od produktu i wymagają elastyczności oraz otwartości przy opracowywaniu i realizacji indywidualnych procesów. Każdy z tych różnych procesów wymaga najwyższej niezawodności, a także stawia najwyższe wymagania w odniesieniu do kontroli jakości. Dalmierze oraz czujniki i systemy wizyjne firmy SICK umożliwiają niemal każdy rodzaj kontroli.

Śledzenie przesyłek
Niezawodna identyfikacja obiektów jest warunkiem płynnego przebiegu produkcji i stanowi podstawę identyfikowalności i tym samym stałej poprawy jakości. Firma SICK oferuje w tym celu bogaty asortyment stacjonarnych i mobilnych czytników kodów kreskowych, kodów 2D i technologię RFID.

Elastyczna automatyka
Automatyzacja procesów obsługi i montażu przy najwyższych wymaganiach dotyczących dokładności wymaga systemów pozycjonowania o wysokiej rozdzielczości, elastycznych linii produkcyjnych i dużych możliwości diagnostycznych. Nowoczesne i inteligentne czujniki firmy SICK zapisują ustawienia, posiadają automatyczną funkcję uczenia oraz funkcje diagnostyczne i samodzielnie wykonują analizę danych, a także przesyłają dane z czujników z powrotem do procesów. Tym samym w znaczącym stopniu przyczyniają się do realizacji tych zadań.