przegląd

Oparte na czujnikach rozwiązania dla handlu i centrów dystrybucyjnych
wyzwania

Pomiar
Kurtyny optyczne, czujniki LiDAR oraz systemy kamer, jak również wagi, mierzą odstępy, wystające elementy, profile wymiarów, objętość opakowań oraz masę obiektów. Udostępniane przez te urządzenia informacje zapewniają efektywność i bezpieczeństwo procesów również w przypadku zadań magazynowania i transportowania o dużym znaczeniu.

Identyfikacja
Zautomatyzowana identyfikacja produktów to zadanie o krytycznym znaczeniu w przypadku techniki magazynowej i przenośnikowej. Firma SICK nie tylko opanowała wszystkie istotne technologie w segmencie zautomatyzowanej identyfikacji, lecz stawia również prawidłowe pytania, umożliwiające dokonanie właściwego wyboru spośród dostępnych technologii (RFID, laserowe, stacjonarne czytniki kodów kreskowych oraz wizyjne czytniki kodów).

Zabezpieczanie
Firma SICK oferuje szeroką paletę czujników, systemów, rozwiązań oraz usług, które umożliwiają spełnienie wymogów bezpieczeństwa, stawianych przez przepisy prawa i normy. Oferta ta zapewnia możliwości efektywnego zabezpieczania obszarów zagrożenia, robotów oraz mobilnych platform i gwarantuje w ten sposób bardzo wysoką dostępność eksploatacyjną instalacji oraz dużą wydajność produkcji.

połączenie i integracja
Łatwy i szybko dostęp do informacji oraz jednolita koncepcja diagnostyki stanowią w tym przypadku istotną strategiczną zaletę. Nasze inteligentne rozwiązania oparte na czujnikach oraz sterowniki bezpieczeństwa udostępniają różne technologie integracji, które zapewniają łatwy dostęp – z interfejs człowiek-maszyna, sterownik programowalny i narzędzi inżynierskich (ET) – do danych naszych czujników.
Trendy i aktualności

Lokalizacja w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym: pełna przejrzystość w przepływie materiałów
Złożoność procesów w logistyce stale wzrasta. Dlatego też przejrzystość staje się coraz bardziej warunkiem decydującym o wzroście efektywności oraz wydajności procesów logistycznych. Na tym tle coraz bardziej elastycznych, modułowych i samoorganizujących się procesów transportu w ramach wewnętrznej logistyki produkcji, montażu oraz dystrybucji konieczne jest udzielenie precyzyjnie i szybko odpowiedzi na pytanie o to, gdzie i kiedy znajdują się wózki jezdniowe, środki transportu oraz towary. Sprawdzona już w praktyce możliwość: technologie lokalizacji i analizy firmy SICK.
> Więcej

Deep Learning to przyszłość zapewniająca większą wydajność
Maszyny uczą się myśleć. Deep Learning to technika uczenia maszyn oraz mająca chyba największe znaczenie technologia przyszłości w obszarze tematycznym, związanym ze sztuczną inteligencją. Firma SICK przenosi tę kluczową technologię na swoje czujniki i oferuje klientom dzięki temu dodatkowe korzyści, zapewniające większą wydajność i elastyczność.
> Więcej

Czujniki sterują przyszłością współpracujących robotów
Rozwój małych, wydajnych i umożliwiających elastyczne zastosowania robotów, które współpracują z człowiekiem, postępuje wielkimi krokami. Ważnym składnikiem tego procesu są również czujniki firmy SICK. Inteligencja czujników odgrywa ważną rolę zarówno w przypadku ustawiania i pozycjonowania mobilnych kobotów, jak również podczas niezawodnego monitorowania ich otoczenia. Najnowszy trend stanowią koboty o niewielkiej wadze, które poruszają się na pojazdach transportowych bez kierowcy na swą pozycję roboczą i samoczynnie się pozycjonują. Tym samym elastyczna praca bez ograniczeń w postaci ogrodzeń staje się coraz częściej standardem w robotyce i tworzy nową podstawę dla postępującej automatyzacji.
> Więcej

Monitorowanie danych logistycznych, szybsze podejmowanie prawidłowych decyzji
W centrach dystrybucyjnych o wysokiej przepustowości czujniki każdego dnia rejestrują i przesyłają duże ilości danych logistycznych. Prawdziwe wyzwanie tkwi jednakże w rejestrowaniu i interpretacji wszystkich tych danych. Oprogramowanie SICK Package Analytics zbiera dane ze wszystkich czujników firmy SICK, aby ułatwić użytkownikom ich wizualizację, a zarazem pozwolić pracownikom działu logistyki szybko podejmować świadome decyzje.
> Więcej