Rejestrowanie profilu materiałów sypkich na hałdzie magazynowej

Z uwagi na nierównomierny rozkład materiału sypkiego składowanego na hałdzie trudno jest dokładnie określić objętość materiału. Skanery laserowe LMS151 i LMS511 to urządzenia oferujące stopień ochrony IP 67 i dostosowane do pracy na zewnątrz. Generują one precyzyjny profil 3D materiału sypkiego, gdy przepływa on przez zwałowarkę lub ładowarkę.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Kompaktowe i ekonomiczne, sprawdzające się także w trudnych warunkach
    • Wydajne i niedrogie czujniki 2D LiDAR o zakresach pomiarowych do 50 m
    • Doskonała wydajność w każdej pogodzie przy wykorzystaniu technologii Multi-Echo i inteligentnych algorytmów
    • Wytrzymała i kompaktowa obudowa w standardzie IP 67, z wbudowaną grzałką, do temperatur od –40°C do +60°C
    • Dostępne warianty do zastosowań związanych z ochroną z wyjściami przekaźnikowymi i certyfikacją VdS
    • Przesyłanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym przez złącze Ethernet
    • Możliwość zwiększenia liczby wyjść cyfrowych przy użyciu zewnętrznych modułów CAN
    Niezawodne i precyzyjne, także przy dużych odległościach
    • Wydajny i skuteczny skaner laserowy 2D o zakresie pomiarowym do 80 m
    • Doskonała wydajność nawet w najbardziej niesprzyjających warunkach pogodowych przy wykorzystaniu technologii Multi-Echo
    • Kompaktowa obudowa IP 67 i wbudowana grzałka w urządzeniach do pracy na wolnym powietrzu
    • Niski pobór mocy
    • Szybkie przetwarzanie sygnałów
    • Wiele wejść i wyjść
    • Możliwe synchronizowanie kilku czujników