Monitorowanie taśm w górnictwie podziemnym

Taśmy w kopalniach głębinowych mogą być źródłem zagrożeń i wymagają monitorowania za pomocą prostych punktów kontrolnych rozmieszczonych na całej ich długości. Wyłączniki linkowe zapewniają pewne zatrzymanie taśmy w razie niebezpieczeństwa – wystarczy pociągnąć dowolny punkt liny. Podczas pracy przenośnika lina jest napięta, a sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft monitoruje zestyki bezpieczeństwa, aby wykrywać potencjalne zagrożenia. W celu zautomatyzowania tego procesu w system można dodatkowo wbudować bezpieczną kaskadę czujników Flexi Loop.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
    • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
    • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
    • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
    • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
    • Bezpieczne monitorowanie napędu
    • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
    • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
    Bezpieczny wyłącznik linkowy do bardzo dużych odległości, przeznaczony do zatrzymywania maszyn
    • Wyłączniki linkowe z liną o długości do 75 m, ze zintegrowaną funkcją zadziałania w przypadku zerwania i pociągnięcia liny
    • Obudowa metalowa ze zintegrowanym przyciskiem zatrzymania awaryjnego i wskaźnikiem naprężenia
    • Obrotowy mechanizm odblokowujący
    • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
    • Przełączniki powolne z czterema zestykami
    Elastyczna i bezpieczna kaskada czujników z funkcją diagnostyki
    • Bezpieczna kaskada czujników złożona z maks. 32 czujników niezależnie od producenta
    • Długość przewodów pomiędzy czujnikami każdorazowo do 100 m
    • Stopnie ochrony IP65 i IP67
    • Integracja za pośrednictwem standardowego przewodu M12
    • Monitorowanie pojedynczych czujników do PL e
    • Szczegółowe informacje diagnostyczne
    • Bezpośrednie zasilanie elektryczne