System ostrzegania zapobiegający kolizjom w tunelach

Gdy pod ziemią stosowane są pojazdy użytkowe, podczas manewrów zawracania, skręcania lub jazdy do tyłu w bezpośrednim pobliżu ścian i innych maszyn może dojść do kolizji. Każdy błąd kierowcy może skutkować uszkodzeniem maszyny. System wspomagania kierowcy MINESIC jest montowany na pociągach transportowych w górnictwie podziemnym. Systemy te ostrzegają przed kolizjami, kontrolując odległość od innych obiektów w tunelu i wykrywając potencjalne ryzyka kolizji. Czujniki MINESIC precyzyjnie prowadzą kierowcę przez tunel i umożliwiają bezpieczną i wydajną jazdę oraz wykonywanie manewrów na niewielkiej przestrzeni.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    System wspomagania kierowcy z aktywnym ostrzeganiem przed kolizją w pojazdach użytkowych
    • Ostrzeżenia optyczne i akustyczne
    • Ekran dotykowy, wskazujący kontur pojazdu i krytyczne obiekty
    • Regulowane odległości bezpieczeństwa i pola ostrzegawcze
    • Pełna funkcjonalność w całym zakresie prędkości jazdy
    • Otwarty interfejs do systemu zarządzania flotą przy wykorzystaniu protokołu zdarzeń
    • Funkcja autodiagnostyki