przegląd

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom
Czujniki, technika zabezpieczeń i rozwiązania systemowe firmy SICK to znakomita podstawa automatyki w przedsiębiorstwie. Wieloletnie doświadczenie firmy SICK przyda się klientom, którzy chcą uporządkować ruch, zapewnić produktywność i zadbać o inteligencję swoich rozwiązań. Nasi eksperci branżowi znają się na energii wiatrowej równie dobrze jak nasi klienci!
Ci kompetentni specjaliści natychmiast rozumieją więc postawione przed nimi zadania. W ten sposób błyskawicznie powstają przekonujące, realistyczne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb.
trendy i aktualności

W jaki sposób wykorzystać najbardziej efektywnie energię odnawialną?
W zrównoważonym przemyśle energetycznym elektrownie wiatrowe i farmy solarne stanowią dzisiaj stały element krajobrazu. Wiatr i słońce to niezawodne źródła energii. Czujniki firmy SICK przyczyniają się do efektywnego działania elektrowni wiatrowych i farm solarnych – i to w bardzo wymagających warunkach klimatycznych.
wyzwania

Rejestrowanie, monitorowanie i sterowanie
Firma SICK oferuje szeroki wybór produktów, umożliwiających w sposób bezpieczny i niezawodny rejestrowanie ruchów lub też aktualnej pozycji hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych elementów wykonawczych. Umożliwiają one inteligentne monitorowanie i sterowanie ruchami oraz pozycją wzmacniaczy napędów oraz układów sterowania napędami.

Pomiary
Niezawodny i dokładny pomiar, jak również rejestracja danych dotyczących ciśnienia, przepływu, poziomu napełnienia oraz temperatury mają podstawowe znaczenie w różnych branżach. Firma SICK oferuje odpowiednie rozwiązania w tym zakresie: elektroniczne przetworniki pomiarowe ciśnienia i presostaty, czujniki do pomiaru temperatury w cieczach i gazach, jak również czujniki do pomiaru poziomu napełnienia oraz przepływu, przeznaczone do różnych mediów.

Bezpieczeństwo
W zakresie bezpieczeństwa czujniki i systemy firmy SICK umożliwiają zgodne z przepisami prawnymi oraz normami spełnienie wymogów bezpieczeństwa. Zabezpieczają one w sposób efektywny obszary zagrożenia i umożliwiają jednocześnie najwyższą dostępność eksploatacyjną instalacji.

Connectivity
W przypadku Przemysłu 4.0 istotna jest digitalizacja oraz inteligentne połączenie w sieć. Początek tego połączenia stanowi integracja czujniki z całą architekturą aplikacji. Bardzo ważne jest przy tym precyzyjne określenie potrzebnych danych czujnika oraz ich powiązanie z pozostałym środowiskiem danych aplikacji. Za pomocą różnych interfejsów firma SICK wspiera łatwą i bezpośrednią transmisję danych czujnika do odpowiednich elementów wykonawczych w obrębie piramidy automatyzacji, ale również transmisję danych także do chmury.