przegląd

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom
trendy i aktualności

LED o niebieskim świetle: rozwiązanie do detekcji obiektów mocno pochłaniających światło
Bardzo mały fotoprzekaźnik Mini WTB2S-2 Blue jest stosowany tam, gdzie zwykłe czujniki o świetle czerwonym natrafiają na granice swych możliwości. Wykrywa on niezawodnie również obiekty silnie absorbujące światło, jak np. ciemnoniebieskie ogniwa słoneczne. Ze względu na wytrzymałą obudowę ten fotoprzekaźnik Mini może być również stosowany w surowych warunkach otoczenia.
> Więcej

Pomiar poziomu napełnienia korozyjnych substancji chemicznych w instalacjach procesowych do płytek solarnych
W wielu sektorach przemysłu różnego rodzaju trudne warunki otoczenia należą do codzienności. Systemy i czujniki zabezpieczające procesy produkcyjne w takich warunkach wymagają szczególnej ochrony przed silnym zanieczyszczeniem lub agresywnymi chemikaliami. W kluczowych etapach produkcji ogniw słonecznych na przykład nieodzowne jest stosowanie substancji chemicznych do obróbki powierzchni i czyszczenia płytek. Dlatego niezbędna jest stała kontrola za pomocą czujników poziomu napełnienia zbiorników z chemikaliami. Precyzyjny i ciągły pomiar zapewniają ultradźwiękowe czujniki poziomu napełnienia z powłoką z Teflonu®, UP56 Pure.
> Więcej

Optymalizacja procesów w elektrowniach słonecznych – słońce pod prądem
W zależności od pojemności instalacji oraz lokalizacji elektrownie słoneczne zasilają za dnia całe regiony energią przyjazną dla środowiska. Jednakże operatorzy mają dobry humor dopiero wtedy, gdy instalacje działają w optymalny sposób – z wysokim współczynnikiem sprawności, niezawodną dostępnością oraz opłacalnością. Dlatego też konieczne staje się zastosowanie czujników w wielu miejscach łańcucha procesowego.
> Więcej
wyzwania

Detekcja i pomiar
Wymagające precyzji manewrowanie płytkami, które mają specyficzne właściwości powierzchni oraz krótkie czasy taktów w przypadku produkcji płytek i ogniw słonecznych stawiają wytwórców urządzeń oraz producentów systemów solarnych przed wieloma wyzwaniami. W celu sprostania tym zadaniom firma SICK oferuje bardzo szerokie spektrum czujników i rozwiązań bazujących na czujnikach.

Zabezpieczanie
Połączenie automatów produkcyjnych z półautomatycznymi stanowiskami montażowymi wymaga inteligentnych i elastycznych koncepcji bezpieczeństwa. Rozwiązania firmy SICK związane z bezpieczeństwem chronią operatorów, optymalizują produkcję, redukują wymaganą powierzchnię zajmowaną przez maszyny i skracają przestoje.

Identyfikacja
Niezawodna identyfikacja obiektów jest warunkiem płynnego przebiegu produkcji i stanowi podstawę identyfikowalności i tym samym stałej poprawy jakości. Firma SICK oferuje w tym celu bogate portfolio stacjonarnych i mobilnych czytników kodów kreskowych, kodów 2D i technologię RFID.

Monitorowanie i kontrola
Współczynnik sprawności modułu solarnego określa jego sukces na rynku. Dlatego też podczas produkcji płytek, ogniw oraz modułów solarnych obowiązują bardzo wysokie oczekiwania oraz bardzo wysokie wymagania co do zapewnienia jakości. Czujniki pomiaru przemieszczeń i systemy wizyjne firmy SICK umożliwiają niemal każdy rodzaj kontroli w trakcie produkcji płytek, ogniw oraz modułów solarnych.