Rejestrowanie prędkości i kierunku jazdy pojazdu transportowego bez kierowcy dzięki zastosowaniu rozwiązań związanych z bezpieczeństwem

Wózki samojezdne mogą poruszać się z dużą prędkością nawet w zakrętach dzięki przełączaniu pól ochronnych. Niezawodne rejestrowanie prędkości i kierunku jazdy, wynikające z zastosowania rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa firmy SICK, redukuje ponadto liczbę elementów i tym samym ilość wymaganej przestrzeni montażowej w wózkach samojezdnych.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
    • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
    • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
    • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
    • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
    • Bezpieczne monitorowanie napędu
    • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
    • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
    Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
    • Enkoder przeznaczony do urządzeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interfejs elektryczny: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1024 okresy

    • Kołnierz zaciskowy lub mocowanie na serwokołnierzu, enkoder z otworem nieprzelotowym lub przelotowym (możliwość montażu z wpustem pasowanym)

    • Wyprowadzenie przewodu uniwersalne, wtyk M23 lub M12, osiowe lub promieniowe

    • Stopień ochrony: IP65

    • Zakres temperatur roboczych: –30°C ... +95°C (w zależności od typu)

    Najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa na świecie – niezwykle wytrzymały i bardzo precyzyjny
    • Wysokość: tylko 80 mm
    • Niezwykła odporność na trudne warunki oświetleniowe, zapylenie i brud dzięki technologii skanowania safeHDDM®
    • Bardzo precyzyjne dane pomiarowe przesyłane przez interfejs sieci Ethernet
    • Zasięg pola ochronnego: 3 m, kąt skanowania: 275°
    • Możliwość dowolnego skonfigurowania maks. 128 pól
    • Bezpieczna integracja z maszyną za pośrednictwem wejść/wyjść
    • Wtyczka systemowa z pamięcią konfiguracyjną
    Przycisk zatrzymania awaryjnego do szybkiego i niezawodnego zatrzymywania maszyny
    • Do wyboru jako wersja z obudową do montażu nawierzchniowego lub wersja do zabudowy (Ø 22 mm)
    • Wersja do wbudowania w pulpitach obsługowych maszyn z zestykami samonadzorującymi pomiędzy przyciskiem a elementem przełączającym
    • Wersja do bezpośredniego montażu w obudowie w różnych maszynach i liniach
    • Warianty z podświetleniem pierścieniowym LED
    • Opcjonalnie z kołnierzem chroniącym przed przypadkowym włączeniem

Mobilne roboty:
Move into new dimensions

Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych

Dowiedz się więcej

Logistyka produkcji staje się inteligentna

Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji

Dowiedz się więcej