Mobilne roboty:
Move into new dimensions
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Zastosowanie technologii RFID UHF w produkcji płytek obwodów drukowanych zapewnia przejrzyste procesy produkcyjne i możliwość identyfikacji. Pozwala to na bezbłędną identyfikację materiału produkcyjnego – począwszy od produkcji SMD, poprzez końcowy montaż elementów elektronicznych, aż po finalny produkt. W tym celu magazynki z płytkami obwodów drukowanych na wózkach samojezdnych są identyfikowane przez czytnik RFU61x. Kompaktowa budowa czytnika RFID pozwala na zintegrowanie go z maszyną przy niewielkiej ilości dostępnego miejsca. W ramach produkcji SMD transpondery RFID na magazynkach z płytkami obwodów drukowanych zapewniają wydajny przepływ materiałów.
Robotyka staje się mobilna – czy to w produkcji, w logistyce czy też w ramach serwisu. Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji