Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Oprogramowanie SICK Inspector URCap umożliwia łatwą integrację czujnika wizyjnego 2D Inspector ze sterownikiem robota producenta Universal Robots (UR). Sterownik UR oferuje dostęp do obrazów w czasie rzeczywistym czujnika i umożliwia łatwą kalibrację oraz ustawianie czujnika. Dzięki temu można również bezpośrednio ustawić pozycję chwytaka oraz zmianę pomiędzy obiektami referencyjnymi. W kilka minut można w ten sposób skonfigurować wizyjne pozycjonowanie robota. Dzięki kolejnym zestawom narzędzi różnorodność zastosowań jest prawie nieograniczona.
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej