Identyfikacja elementów elektronicznych i ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi

Wizyjne czytniki kodów firmy SICK niezawodnie identyfikują płytki obwodów drukowanych lub podzespoły urządzeń w trakcie produkcji elektroniki. Aby chronić przed uszkodzeniem elementy, wbudowane układy i podzespoły wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne, wybrane czujniki przewidziane do użytku w bezpośrednim pobliżu takich elementów poddaje się specjalnym testom bezpieczeństwa w zakresie wyładowań elektrostatycznych.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Niewielkie urządzenie do odczytu miniaturowych kodów i nie tylko
    • Wydajny czytnik kodów DPM
    • Kompaktowa budowa
    • Błyskawiczny montaż za pomocą zatrzasków
    • Bezstopniowe ustawianie ogniskowej od 50 do 300 mm z dokładnością do jednego milimetra
    • Oświetlenie w różnych kolorach z możliwością sterowania i opcjonalnym filtrem polaryzacyjnym
    • Efekt lupy do rejestrowania nawet najmniejszych kodów
    • Łatwa konfiguracja automatyczna
    • Wbudowany laserowy pomiar odległości (ToF)