przegląd

Oparte na czujnikach rozwiązania dla przemysłu elektronicznego
trendy i aktualności

precyzyjna inspekcja styków optymalizuje montaż wciskany
Popyt na podzespoły elektroniczne jest coraz większy. Tym samym rośnie także produkcja płytek obwodów drukowanych. Aby zapewnić niezawodne połączenia z urządzeniami peryferyjnymi, nie lutuje się już połączeń na płytce obwodu drukowanego. Zamiast tego wtłacza się je pod wysokim ciśnieniem w otwory przelotowe w płytce. Jakość poszczególnych połączeń jest kontrolowana przez system SICK, Pinspector, który z powodzeniem sprawdza się już w przemyśle elektroniki samochodowej.
> więcej

systemy transportu samojezdnego automatyzują produkcję
Zautomatyzowane, elastyczne procesy wytwórcze są odpowiedzią na rosnącą produkcję, mniejsze partie i wysokie prędkości produkcji. Pojazdy sterowane automatycznie (AGV) i ich mniejsze odpowiedniki, wózki samojezdne (AGC), miały dotąd zastosowanie przede wszystkim w logistyce produkcji w przemyśle motoryzacyjnym. Teraz zaczynają podbijać intralogistyczne procesy w automatyce fabrycznej. W przypadku wysokich ilości produkcyjnych, wąsko zdefiniowanych etapów produkcji, różnych przebiegów procesów i wysoce bezpiecznego otoczenia produkcyjnego te logistyczne cuda na kółkach oferują wyjątkowy potencjał w przemyśle elektronicznym.
> Więcej
wyzwania

Detekcja i pomiar
Krótkie cykle życia urządzeń elektronicznych wymagają elastycznych linii produkcyjnych, krótkich przestojów i dużych możliwości diagnostycznych. Nowoczesne i inteligentne czujniki firmy SICK zapisują ustawienia, posiadają automatyczną funkcję uczenia oraz funkcje diagnostyczne i tym samym w znaczącym stopniu przyczyniają się do realizacji tych zadań.

Zabezpieczanie
Połączenie automatów produkcyjnych z półautomatycznymi stanowiskami montażowymi wymaga inteligentnych i elastycznych koncepcji bezpieczeństwa. Rozwiązania firmy SICK związane z bezpieczeństwem chronią operatorów, optymalizują produkcję, redukują wymaganą powierzchnię zajmowaną przez maszyny i skracają przestoje.

Monitorowanie i kontrola
Podzespoły elektroniczne są coraz częściej wykorzystywane w różnych zastosowaniach. Jednocześnie wymagana jest najwyższa niezawodność. Z uwagi na to konieczne jest spełnienie wysokich wymagań w zakresie kontroli jakości. Dalmierze oraz czujniki i systemy wizyjne firmy SICK wspierają niemal każdy rodzaj kontroli.

Identyfikacja
Niezawodna identyfikacja obiektów jest warunkiem płynnego przebiegu produkcji i stanowi podstawę identyfikowalności i tym samym stałej poprawy jakości. Firma SICK oferuje w tym celu bogate portfolio stacjonarnych i mobilnych czytników kodów kreskowych, kodów 2D i technologię RFID.