Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 kontroluje dostęp do stanowiska paletyzacji. Pojedynczy skaner laserowy wystarczy, ponieważ może on jednocześnie monitorować oba obszary zagrożenia przed robotami paletyzującymi. Jeśli do jednego z obszarów zagrożenia wejdzie człowiek, zatrzyma się tylko robot paletyzujący w tym obszarze. Robot w drugim obszarze będzie kontynuował pracę. W połączeniu ze sterownikiem bezpieczeństwa Flexi Soft lub Flexi Compact można zrealizować dodatkowe funkcje bezpieczeństwa.
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej