przegląd

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom
trendy i aktualności

Ciągła kontrola wstęg folii: aby nic się nie przekrzywiało
W branży towarów konsumpcyjnych, a zwłaszcza w dziedzinie opakowań i druku, przetwarzanie wstęg folii stanowi szczególne wyzwanie. Dokładne prowadzenie wstęgi materiału, prawidłowe naprężenie materiału wewnątrz maszyny lub też cięcie wstęgi w prawidłowym miejscu na końcu to warunki niezbędne dla efektywnych i precyzyjnych wyników procesu. Rozwiązania firmy SICK pomagają w przypadku każdego z tych jednostkowych etapów procesu – na przykład dzięki odpowiednim czujnikom kontrastu, koloru i luminescencji lub też kurtynie pomiarowej.
> Więcej

Papier na metry bieżące: RFID zapewnia prawidłową kolejność etapów produkcji
To, że cyfryzacja odciska swe piętno na przemyśle papierniczym, jest oczywiste. Pytanie, czy „media drukowane” czeka niepewna przyszłość, czy też kartkowanie będzie nadal popularne również w przyszłości – obie te teorie mają swych zwolenników. Jednakże w przypadku produkcji papieru era cyfrowa jest już od dawna rzeczywistością. W robiący wrażenie sposób potwierdza to fabryka papieru firmy Kabel Premium Pulp & Paper w Hagen (Westfalia). Po ciemnych chmurach na „horyzoncie drukowania” nie ma już śladu, pracownicy produkują, rolka po rolce, wysokiej jakości papier przez całą dobę.

Drukowanie: z wysoką prędkością i bez kolizji
Większa opłacalność ekonomiczna dzięki wyższej wydajności produkcji – nowa drukarka wielkoformatowa Nyala 2 firmy swissQprint ustanawia nowy standard wydajności. Umożliwia to również inteligentna koncepcja bezpieczeństwa maszyny, w której fotokomórkowe zapory bezpieczeństwa miniTwin2 firmy SICK zapewniają bezkolizyjne przemieszczanie wózka głowicy drukującej.
wyzwania

Bezpieczeństwo
Podczas dostarczania materiału do fazy przygotowawczej, jak również podczas jego odprowadzania z obszaru fazy wykończeniowej ważną rolę odgrywa zabezpieczenie dostępu oraz miejsc zagrożenia. W obszarze maszyny nie tylko zabezpieczane są za pomocą urządzeń ochronnych miejsca zagrożenia przy wykrojnikach, zespołach tnących i mechanizmach zmiany zwojów, lecz również optymalizowany jest cały proces produkcji. W ramach szerokiej oferty produktów firma SICK oferuje dojrzałe rozwiązania, spełniające wszelkie wymagania.

Kontrola jakości
Firma SICK oferuje odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich zastosowań w zakresie kontroli jakości: precyzyjne i szybkie czujniki firmy SICK zapewniają najlepszą jakość druku. Kamery monitorują druk lub też kontury wykrojów, zapobiegają produkcji wadliwych arkuszy i kontrolują zabezpieczenia. Czujniki kontrastu oraz czujniki luminescencji oceniają nakładanie kleju w przypadku maszyn klejących i bindujących.

Śledzenie przesyłek
Dostarczane przez poddostawców elementy, takie jak zwoje papieru lub też stosy papieru, są bezbłędnie identyfikowane i doprowadzane do produkcji. Wydawanie jest kontrolowane i zapisywane jest potwierdzenie wysyłki. Maszyny do manewrowania papierem są wyposażone w systemy odczyty kodów, aby zapewnić śledzenie przesyłek w przypadku korespondencji seryjnej oraz pism. Firma SICK zapewnia odpowiednie rozwiązania w przypadku całego procesu.

Elastyczna automatyka
Dzisiaj modne jest drukowanie „on demand”. Gwałtownie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne, małe nakłady o bardzo krótkim czasie dostawy. W przypadku produkcji oznacza to krótkie czasy przezbrajania, łatwą obsługę, mniej przestojów oraz wysokie możliwości diagnostyczne przy jednocześnie niewielkim odpadzie materiału. Nowoczesne i inteligentne czujniki firmy SICK zapisują ustawienia, posiadają automatyczną funkcję uczenia oraz funkcje diagnostyczne, a tym samym przyczyniają się w znaczącym stopniu do realizacji tych zadań.