Automatyczna paletyzacja za pomocą robotów

Nowoczesne roboty pewnie układają opakowania na paletach. Serwonapędy wyposażone w system sprzężenia zwrotnego EKM36 przemieszczają robota w sposób dynamiczny i dokładny. System EKM36 spełnia wymagania SIL2 i PL d, zapewniając tym samym bezpieczeństwo ruchów. Zastosowanie interfejsu HIPERFACE® DSL i technologii jednokablowej pozwala zredukować ilość okablowania o połowę.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Kompaktowy system sprzężenia zwrotnego silnika do wysoce dynamicznych serwonapędów
    • System sprzężenia zwrotnego silnika z interfejsem HIPERFACE DSL®
    • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja o średnicy 36 mm
    • Rozdzielczość do 20 bitów na obrót oraz możliwość pomiaru w zakresie 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
    • Możliwość podłączenia do zewnętrznego czujnika temperatury
    • E²Prom z 8-kilobajtowym zakresem wolnej pamięci
    • Certyfikat SIL2 (dotyczy tylko EKS/EKM36-2...)
    • Wykres okresu użytkowania