Rejestrowanie kierunku jazdy i prędkości wózków samojezdnych

Aby wózki samojezdne szybko i bezpiecznie pokonywały zakręty, konieczne jest rejestrowanie ich kierunku jazdy i prędkości. Enkoder bezpieczeństwa DFS60S Pro i sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft z modułem Motion Control FX3-MOC firmy SICK idealnie sprawdzają się w tym zastosowaniu. Rozwiązanie to można zintegrować w wózku samojezdnym przy niewielkiej ilości dostępnego miejsca.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
    • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
    • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
    • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
    • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
    • Bezpieczne monitorowanie napędu
    • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
    • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
    Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
    • Enkoder przeznaczony do urządzeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interfejs elektryczny: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1024 okresy

    • Kołnierz zaciskowy lub mocowanie na serwokołnierzu, enkoder z otworem nieprzelotowym lub przelotowym (możliwość montażu z wpustem pasowanym)

    • Wyprowadzenie przewodu uniwersalne, wtyk M23 lub M12, osiowe lub promieniowe

    • Stopień ochrony: IP65

    • Zakres temperatur roboczych: –30°C ... +95°C (w zależności od typu)

    Niezawodna ochrona pojazdów AGV i AGC w produkcyjnych procesach logistycznych
    • Kompaktowy system bezpieczeństwa, składający się z laserowego skanera bezpieczeństwa i sterownika bezpieczeństwa
    • Sprawdzone i niezawodne elementy zabezpieczające
    • Automatyczne ponowne uruchamianie
    • Łatwo konfigurowalne pola i funkcje
    • System modułowy z możliwością rozbudowy
    Przycisk zatrzymania awaryjnego do szybkiego i niezawodnego zatrzymywania maszyny
    • Do wyboru jako wersja z obudową do montażu nawierzchniowego lub wersja do zabudowy (Ø 22 mm)
    • Wersja do wbudowania w pulpitach obsługowych maszyn z zestykami samonadzorującymi pomiędzy przyciskiem a elementem przełączającym
    • Wersja do bezpośredniego montażu w obudowie w różnych maszynach i liniach
    • Warianty z podświetleniem pierścieniowym LED
    • Opcjonalnie z kołnierzem chroniącym przed przypadkowym włączeniem
    Wydajny – odpowiednie zabezpieczenie do każdej prędkości
    • Kompaktowa budowa
    • Zasięg pola ochronnego 2 m lub 3 m
    • Kąt skanowania 270°
    • 8 przełączalnych zestawów pól
    • Pamięć konfiguracyjna zintegrowana z wtykiem systemowym
    • Złącze (EFI) do bezpiecznej komunikacji z urządzeniami SICK
    • Wejścia enkodera inkrementalnego do przełączania pola w zależności od prędkości
    • Wyjście danych pomiarowych przez RS-422