Niezawodne pozycjonowanie suwnic halowych i pomostowych
Czujniki rejestrujące pozycję i prędkość są niezbędne w zastosowaniach, w których wymagane jest unikanie poważnych kolizji i sterowanie więcej niż jedną suwnicą na tym samym odcinku. Certyfikowany system bezpieczeństwa Safe Linear Positioning zgodny z normą EN ISO 13849-1:2015 i EN 62061 pozwala na zastosowanie suwnic aż do poziomu SILCL3 / PL e. System pomiarowy przekazuje bieżące pozycje suwnicy do sterownika bezpieczeństwa w regularnych cyklach za pomocą zamocowanej taśmy kodu kreskowego. Pozycje te są następnie analizowane przez sterownik.