Efektywne konfigurowanie napędów walców

Za pomocą modułu Motion Control FX3-MOC sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft monitoruje prędkość obrotową walców maszyny w prosty, elastyczny i ekonomiczny sposób. W przypadku zatrzymania maszyny enkoder bezpieczeństwa DFS60S Pro kontroluje zatrzymujące się walce maszyny wraz z funkcjami bezpieczeństwa, które zostały określone dla danej aplikacji i spełniają wymagania aż do poziomu SIL 2 / Pl d.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
    • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
    • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
    • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
    • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
    • Bezpieczne monitorowanie napędu
    • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
    • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
    Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
    • Enkoder przeznaczony do urządzeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interfejs elektryczny: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1024 okresy

    • Kołnierz zaciskowy lub mocowanie na serwokołnierzu, enkoder z otworem nieprzelotowym lub przelotowym (możliwość montażu z wpustem pasowanym)

    • Wyprowadzenie przewodu uniwersalne, wtyk M23 lub M12, osiowe lub promieniowe

    • Stopień ochrony: IP65

    • Zakres temperatur roboczych: –30°C ... +95°C (w zależności od typu)