Bezpieczne monitorowanie ruchu systemów transportu samojezdnego oraz wózków samojezdnych z technologią serwonapędów

W elastycznych środowiskach produkcyjnych z interakcją człowieka i maszyny systemy transportu samojezdnego oraz wózki samojezdne z serwomotorami synchronicznymi wymagają kompleksowych, bezpiecznych funkcji ruchu. Dlatego też obrotowy system sprzężenia zwrotnego SKS/SKM36 z interfejsem HIPERFACE® oraz Drive Monitor MOC rejestrują i monitorują w bezpieczny sposób każdorazową pozycję oraz prędkość tych pojazdów.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Niezawodne monitorowanie ruchu w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych
    • Moduł Safe Motion Monitoring do niezawodnej kontroli napędów
    • Funkcje bezpieczeństwa napędów, takie jak SS1, SS2 lub SLS
    • Wariant z bezpiecznie ograniczoną pozycją (SLP) oraz Safe Cam (SCA)
    • Interfejsy enkoderów: HTL, TTL, interfejs sin/cos, SSI, HIPERFACE®
    • Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi
    Zwarta konstrukcja i wysoka rozdzielczość w standardowym zakresie mocy
    • System sprzężenia zwrotnego do silników w standardowym zakresie mocy
    • 128 okresów Sinus/Cosinus na jeden obrót
    • Pozycja bezwzględna z rozdzielczością 4096 kroków na obrót oraz 4096 obrotów w systemie wieloobrotowym
    • Programowanie wartości pozycji i elektroniczna tabliczka znamionowa
    • Interfejs HIPERFACE®
    • Wersja do wbudowania i wersja samodzielna
    • Certyfikowane według SIL2/PL d (dotyczy tylko SKS36S/SKM36S-H...)
    • Zgodność z RoHs