Bezpieczne monitorowanie ruchu systemów transportu samojezdnego oraz wózków samojezdnych z silnikami asynchronicznymi jako napędem różnicowym

W elastycznych środowiskach produkcyjnych z interakcją człowieka i maszyny systemy transportu samojezdnego oraz wózki samojezdne z silnikami asynchronicznymi wymagają kompleksowych, bezpiecznych funkcji ruchu. Dlatego też enkoder bezpieczeństwa DFS60S Pro oraz Drive Monitor MOC rejestrują i monitorują w bezpieczny sposób każdorazową pozycję oraz prędkość tych pojazdów.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
    • Enkoder przeznaczony do urządzeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interfejs elektryczny: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1024 okresy

    • Kołnierz zaciskowy lub mocowanie na serwokołnierzu, enkoder z otworem nieprzelotowym lub przelotowym (możliwość montażu z wpustem pasowanym)

    • Wyprowadzenie przewodu uniwersalne, wtyk M23 lub M12, osiowe lub promieniowe

    • Stopień ochrony: IP65

    • Zakres temperatur roboczych: –30°C ... +95°C (w zależności od typu)

    Niezawodne monitorowanie ruchu w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych
    • Moduł Safe Motion Monitoring do niezawodnej kontroli napędów
    • Funkcje bezpieczeństwa napędów, takie jak SS1, SS2 lub SLS
    • Wariant z bezpiecznie ograniczoną pozycją (SLP) oraz Safe Cam (SCA)
    • Interfejsy enkoderów: HTL, TTL, interfejs sin/cos, SSI, HIPERFACE®
    • Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi