Bezpieczne monitorowanie pras

Enkoder bezpieczeństwa AFS/AFM60S Pro oraz sterownik bezpieczeństwa Flexi Soft z Drive Monitor MOC1 zapewniają bezpieczne monitorowanie pras. Ponadto za pomocą tych urządzeń można łatwo zrealizować różne funkcje pras, np. tryb taktowy, muting kurtyny optycznej, automatyczną regulację elektronicznego mechanizmu krzywkowego oraz długość skoku. Nie jest konieczna żmudna regulacja.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Udoskonalenia w dziedzinie bezpieczeństwa
    • Diagnostyka NFC i aplikacja dla smartfonów
    • Diagnostyka i automatyzacja za pośrednictwem IO-Link
    • Wykrywanie wzorców obiektów za pomocą Smart Box Detection
    • 2-sygnałowy muting
    • Inteligentna ochrona przed wejściem od tyłu
    • Konfiguracja wszystkich funkcji bez użycia oprogramowania
    • Zredukowana rozdzielczość: 1 lub 2 wiązki
    • Różne stopnie ochrony oraz warianty stworzone z myślą o atmosferach zagrożonych wybuchem
    Niezawodne monitorowanie ruchu w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych
    • Moduł Safe Motion Monitoring do niezawodnej kontroli napędów
    • Funkcje bezpieczeństwa napędów, takie jak SS1, SS2 lub SLS
    • Wariant z bezpiecznie ograniczoną pozycją (SLP) oraz Safe Cam (SCA)
    • Interfejsy enkoderów: HTL, TTL, interfejs sin/cos, SSI, HIPERFACE®
    • Intuicyjne oprogramowanie konfiguracyjne z certyfikowanymi blokami funkcyjnymi
    Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do niezawodnego pozycjonowania
    • Certyfikat do poziomu SIL3 (IEC 61508, IEC 61800- 5-3), PL e (EN ISO 13849)
    • Enkodery jednoobrotowe lub wieloobrotowe z interfejsem SSI lub Sin/Cos
    • Programowalna, wbudowana pamięć błędów
    • Enkodery z wałkiem lub z otworem nieprzelotowym, montaż przy użyciu wpustów
    • Przyłącze przewodu, wtyk M23 lub M12
    • Zakres temperatury roboczej: –30°C ... +95°C