Zabezpieczenie dostępu

W procesie obróbki, z uwagi na duże prędkości obrotu zespołu obrotowego, w którym zamocowany jest bal, występują trudne do oszacowania zagrożenia podczas usuwania forniru. Aby zredukować te zagrożenia do minimum, podczas otwierania drzwi dostępowych prędkość zespołu obrotowego obniża się do bezpiecznej wartości i przełącza instalację w tryb bezpieczny. Moduły FX3-MOC sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft, w połączeniu z urządzeniem ryglującym bezpieczeństwa i110 Lock i enkoderem bezpieczeństwa DFS60S Pro, kontrolują elektryczny system napędowy instalacji.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Bezpieczne, proste, elastyczne: enkodery do zastosowań związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym
    • Enkoder przeznaczony do urządzeń związanych z bezpieczeństwem funkcjonalnym: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Interfejs elektryczny: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1024 okresy

    • Kołnierz zaciskowy lub mocowanie na serwokołnierzu, enkoder z otworem nieprzelotowym lub przelotowym (możliwość montażu z wpustem pasowanym)

    • Wyprowadzenie przewodu uniwersalne, wtyk M23 lub M12, osiowe lub promieniowe

    • Stopień ochrony: IP65

    • Zakres temperatur roboczych: –30°C ... +95°C (w zależności od typu)

    Niezawodne, elektromechaniczne urządzenie ryglujące bezpieczeństwa z funkcją monitorowania drzwi
    • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego
    • Metalowa głowica aktywująca
    • Aktywatory stałe i ruchome
    • Z dławikiem kablowym M20 x 1,5 albo złączem wtykowym M12 kompatybilnym z Flexi Loop (w zależności od wariantu)
    • Warianty dla prądu roboczego lub prądu ciągłego
    • Monitorowanie blokady i drzwi
  • Następujące produkty mogą być użyte
    Sterowniki bezpieczeństwa
    Flexi Soft
    • Moduł: Moduł Motion Control
    • Typ przyłącza: Wtyk, micro D-Sub, 15-stykowy
    • Interfejs dla enkodera: Enkoder inkrementalny A/B, TTL, Enkoder inkrementalny A/B, HTL 12 V lub 24 V, Enkoder inkrementalny A/B, RS-422, Enkoder sin/cos, Enkoder SSI (master/listener), HIPERFACE®
    • Funkcje bezpieczeństwa napędu: Bezpieczne zatrzymanie 1 (SS1), bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2), bezpieczne zatrzymanie robocze (SOS), bezpieczna kontrola prędkości (SSM), bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS), bezpieczny kierunek ruchu (SDI), bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC)
    • Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia: nie
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Systemy bezpieczeństwa do pojazdów transportowych bez kierowcy oraz autonomicznych robotów mobilnych
    Safe EFI-pro System
    • Moduł: Moduł Motion Control
    • Typ przyłącza: Wtyk, micro D-Sub, 15-stykowy
    • Interfejs dla enkodera: Enkoder inkrementalny A/B, TTL, Enkoder inkrementalny A/B, HTL 12 V lub 24 V, Enkoder inkrementalny A/B, RS-422, Enkoder sin/cos, Enkoder SSI (master/listener), HIPERFACE®
    • Funkcje bezpieczeństwa napędu: Bezpieczne zatrzymanie 1 (SS1), bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2), bezpieczne zatrzymanie robocze (SOS), bezpieczna kontrola prędkości (SSM), bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS), bezpieczny kierunek ruchu (SDI), bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC), bezpieczna krzywka (SCA), bezpiecznie ograniczona pozycja (SLP)
    • Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia: nie
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Sterowniki bezpieczeństwa
    Flexi Soft
    • Moduł: Moduł Motion Control
    • Typ przyłącza: Wtyk, micro D-Sub, 15-stykowy
    • Interfejs dla enkodera: Enkoder inkrementalny A/B, TTL, Enkoder inkrementalny A/B, HTL 12 V lub 24 V, Enkoder inkrementalny A/B, RS-422, Enkoder sin/cos, Enkoder SSI (master/listener), HIPERFACE®
    • Funkcje bezpieczeństwa napędu: Bezpieczne zatrzymanie 1 (SS1), bezpieczne zatrzymanie 2 (SS2), bezpieczne zatrzymanie robocze (SOS), bezpieczna kontrola prędkości (SSM), bezpiecznie ograniczona prędkość (SLS), bezpieczny kierunek ruchu (SDI), bezpieczne sterowanie hamulcem (SBC), bezpieczna krzywka (SCA), bezpiecznie ograniczona pozycja (SLP)
    • Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia: tak
    Wskazówki: Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia (np. Odporność na siarkę).
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.