przegląd

Większe korzyści dzięki inteligentnym czujnikom
trendy i aktualności

Dobre cięcie – SicoCam i SICK AppSpace
Pracochłonny, ręczny pomiar wymiarów surowych płyt stał się historią. Teraz system mierzenia płyt w trybie inline SicoCam firmy Siempelkamp Logistics & Service GmbH mierzy płyty drewnopochodne w sposób ciągły. Uczestniczą w tym cztery programowalne kamery o wysokiej wydajności InspectorP65x firmy SICK oraz SICK AppSpace. Dostarczają one wartości pomiarowych do obliczania wymiarów płyt oraz do regulacji piły. Dzięki temu wzrasta jakość produkowanych płyt, zmniejsza się ilość odpadów, a wydajność produkcji rośnie. Ponadto zwiększa się również poziom bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Tam, gdzie się układa, lecą wióry
Trociny i wióry utrudniają zastosowanie typowych czujników bezpieczeństwa w urządzeniach do zautomatyzowanego przetwarzania drewna. Mimo to jednakże w kwestii bezpieczeństwa pracy oczekuje się, że czujniki będą wykonywać swe zadania w sposób niezawodny i precyzyjny. Jeden z wiodących producentów parkietu w Europie, firma Bauwerk Parkett AG, stosuje z tego powodu laserowy skaner bezpieczeństwa microScan3 w celu zabezpieczenia robota układającego. Jego innowacyjna technologia skanowania safeHDDM® sprawia, że jest on niewrażliwy na wióry.
wyzwania

Bezpieczeństwo
Surowe warunki otoczenia w przemyśle drzewnym, w przypadku których powstające wióry, odpryski i trociny stanowią prawdziwe wyzwanie, wymagają wytrzymałych, inteligentnych i elastycznych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Firma SICK oferuje szerokie portfolio urządzeń techniki bezpieczeństwa, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy. Ponadto firma SICK zapewnia również kompleksowy serwis wraz z doradztwem, wsparcie podczas uruchamiania, jak również szkolenia i dokształcanie. Umożliwia to zoptymalizowanie wydajności produkcji w przemyśle drzewnym oraz wyeliminowanie przestojów maszyn.

Kontrola jakości
Naturalne właściwości drewna, jak również szybkie i powiązane ze sobą procesy produkcji wymagają szerokiej oferty produktów, związanych z lokalizacją, identyfikacją oraz pomiarem obiektów. Każdy z tych różnych procesów wymaga najwyższej niezawodności, a także stawia najwyższe wymagania w odniesieniu do kontroli jakości. Dalmierze, czujniki wizyjne 2D i 3D, jak również systemy wizyjne firmy SICK wspierają niemal każdy rodzaj kontroli obiektów.

Śledzenie przesyłek
Dzięki swym inteligentnym rozwiązaniom w zakresie identyfikacji oraz śledzenia materiałów firma SICK umożliwia przejrzyste kształtowanie strumieni przepływu informacji oraz towarów przez cały łańcuch tworzenia wartości w przemyśle przetwórstwa drzewnego. W ten sposób synchronizowane są bardzo różne procesy przetwarzania, aby umożliwić zindywidualizowaną i połączoną w sieć produkcję w ramach całkowicie zautomatyzowanej linii produkcyjnej.

Elastyczna automatyka
Trend zmierzający do małych wielkości partii oraz indywidualne życzenia klientów wymagają elastycznych, a zarazem zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Inteligentne i zapewniające komunikację czujniki firmy SICK umożliwiają takie właśnie zindywidualizowane wytwarzanie w ramach produkcji masowej. Ze względu na zastosowanie najnowocześniejszej technologii czujników oraz ich pełną integrację na poziomie sterowania można dostosować procesy produkcyjne maszyn aż do poziomu czujników.